Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360 °
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση1 Min - 1 h
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας2 s
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισηςΝαί
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5- 2.000 lx
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 2.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Λειτουργίες
-
Εκμάθηση φωτεινότηταςΝαί
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος78 mm
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης6 - 9 m
-
Ύψος εγκατάστασης6- 10 m
-
Διάμετρος105 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης0
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.000 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΟχι
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά7 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά11 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER518
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-11-09
PDF -
Installation manual
Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)
Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,07 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2024-11-26
PDF114,89 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση