Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης0 - 0
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED0
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 2.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος0
-
Ύψος εγκατάστασης8 - 8 m
-
Διάμετρος105 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης0
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά7 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά11 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EED518
HIGHBAY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ DALI-2
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF3,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF120,93 kB
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF107,45 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-06-17
PDF403,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση