The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • CFC240H
    EAN
    3250611613787
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X40A CFC240H

    Τιμή
    62,65 €
    / τμχ
    62,65 €
    / τμχ

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
    Διαθεσιμότητα και τιμή κατόπιν αιτήματος

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X40A

    CFC240H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Δείτε περισσότερα (10)
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία υπέρ­τασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Πηνία υπέρ­τασης
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Βοηθητικές επαφές
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      9,82 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,72 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,72 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      33,84 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      49,01 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      49,01 €  / τμχ*
    • MZ212

      ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

      64,06 €  / τμχ*
    • CZN005

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΡΕΛΕ 2M -63Α

      5,40 €  / Σετ*
    • CZ001

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2NO+2NC

      33,66 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,15 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      1P+N
    • Αριθμός πόλων
      2
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      300 mA
    • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
      1,50 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-1
      6 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      40 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      38 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      37 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      34 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      30 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
      26 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
      21 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      253 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      AC
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      3,20 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      4.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2025-07-23
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CFC240H
    PDF
    Hager RoHS report CFC240H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα CFC240H | Hager

      Εικόνα προϊόντος CFC240H

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFC240H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CFC240H

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 2X40A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager

      Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      591,91 kB
      Εικόνα Notice Inter diff 16-63 A | Hager

      Notice Inter diff 16-63 A

      Installation manual es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

      PDF
      705,75 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-08-26 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα