Το RCBO ADM482H της Hager, 4 πόλων, 32A και καμπύλης C, προσφέρει συνδυασμένη προστασία διαρροής τύπου A 30mA, υπερέντασης και βραχυκυκλώματος. Διαθέτει ικανότητα διακοπής 6kA και λειτουργεί σε τριφασικά δίκτυα 230/400V AC. Η συμπαγής κατασκευή 4 στοιχείων, οι βιδωτοί ακροδέκτες και η συμβατότητα με διχαλωτές μπάρες το καθιστούν ιδανική λύση για οικιακές και ελαφρές επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250611012252
Συσκευασία
1 τμχ
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32A ADM482H ADM482H
Τιμή
205,22 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
Αριθμός προστατευμένων πόλων4
-
ΚαμπύληC
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP2X
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C40,13 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C39,39 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C38,65 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C37,91 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C37,17 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C36,43 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C35,7 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C34,96 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C34,22 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C33,48 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C32,74 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C31,12 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C30,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C29,35 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C28,46 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C27,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C26,69 A
-
Ελάχιστη/μέγιστη τιμή κατωφλίου της θερμικής λειτουργίας AC1,13 - 1,45 A
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 2 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,80
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60898-1 (50Hz)6 kA
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN14,60 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-55 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADM482H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 32A
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF563,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση