Το RCBO ADM490H της Hager, 4 πόλων, 40A και καμπύλης C, συνδυάζει προστασία από διαρροές 30mA τύπου A, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα σε μία μόνο συσκευή. Διαθέτει ικανότητα διακοπής 6kA, τάση λειτουργίας 230/400V AC και αντοχή κρουστικής τάσης Uimp 4kV. Η συμπαγής σχεδίαση 4 στοιχείων εξασφαλίζει εξοικονόμηση χώρου και εύκολη εγκατάσταση σε τριφασικούς πίνακες.
EAN
3250611012269
Συσκευασία
1 τμχ
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 40Α ADM490H ADM490H
Τιμή
210,57 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
Αριθμός προστατευμένων πόλων4
-
ΚαμπύληC
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C50,07 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C49,15 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C48,24 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C47,32 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C46,41 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C45,49 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C44,58 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C43,66 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C42,75 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C41,83 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C40,92 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C38,81 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C37,61 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C36,42 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C35,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C34,03 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C32,84 A
-
Ελάχιστη/μέγιστη τιμή κατωφλίου της θερμικής λειτουργίας AC1,13 - 1,45 A
-
Συντελεστής διόρθωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 2 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα0,80
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος κατά IEC 60898-1 (50Hz)6 kA
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN17,70 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-55 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADM490H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 40Α
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF563,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση