ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16Α ADM466H
EAN
3250611012221
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
190,48 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία υπέρτασης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn30 mA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 400V AC (IEC60898-1)6 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C19,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C19,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C18,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C18,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C18,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C18 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C17,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C17,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C17 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C16,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C16,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C16 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C15,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C15,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C14,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C14,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C14 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C13,60 A
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
-
Θέση ουδετέρουΑριστερά, Δεξιά
-
Πόλοι4P
-
Αριθμός προστατευμένων πόλων4
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP2X
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος2 kV
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2 - 2 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-16 kA
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 16 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 25 mm²
Συνθήκες χρήσης
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 40 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος84 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος70 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In10,90 W
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADM466H
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16Α
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF889,93 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-23
PDF353,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση