The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO)
    • ADA916H
    Το RCBO ADA916H της Hager, 1P+N, 16A και καμπύλης C, παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από διαρροές, υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα σε μία μόνο συσκευή. Με ευαισθησία 30mA τύπου A και ικανότητα διακοπής 6kA, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικιακές και μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η συμπαγής κατασκευή 2 στοιχείων εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στον πίνακα.
    EAN
    3250611026839
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO)

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16A ADA916H ADA916H

    Τιμή
    89,40 €
    / τμχ
    89,40 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16A ADA916H

    ADA916H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • AZ010

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΚΙΤΡΙΝΟ

      2,54 €  / τμχ*
    • AZ002

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ACA/ΑDA/AFA ΓΚΡΙ

      1,62 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      1P+N
    • Αριθμός προστατευ­μένων πόλων
      1
    • Καμπύλη
      C
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      A
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP2X
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      6 kA
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      240 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      240 - 240 V
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C
      18,59 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      18,35 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C
      18,12 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C
      17,88 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C
      17,65 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      17,41 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C
      17,18 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C
      16,94 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C
      16,71 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      16,47 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C
      16,24 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C
      16 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C
      15,8 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      15,6 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      15,4 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      15,2 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C
      15 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C
      14,8 A
    • Ελάχιστη/μέγιστη τιμή κατωφλίου της θερμικής λειτουρ­γίας AC
      1,13 - 1,45 A
    • Συντελεστής διόρ­θωσης ονομαστικής έντασης ρεύματος για 2 συσκευές τοποθετημένες δίπλα-δίπλα
      1
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      5,20 W
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,10 - 2,10 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,10 - 2,10 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    Συνθήκες χρήσης
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Κλάση περιο­ρισμού ενέρ­γειας I²t
      3
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 70 °C
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Προστασία από υγρασία
      Για όλα τα κλίματα
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      2.000
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 25 mm²
    • Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή επάνω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 16 mm²
    • Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      68 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    REACH declaration ADA916H
    PDF
    RoHS report ADA916H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ADA916H | Hager

      Εικόνα προϊόντος ADA916H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADA916H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ADA916H

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      280,00 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      ADM466H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16Α ADM466H
      ADM466H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16Α
      Τιμή
      198,10 €
      / τμχ
      198,10 €
      / τμχ
    • 2
      ADM475H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25Α ADM475H
      ADM475H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 30mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25Α
      Τιμή
      200,92 €
      / τμχ
      200,92 €
      / τμχ
    • 3
      AFM475H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25A AFM475H
      AFM475H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 4P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25A
      Τιμή
      252,17 €
      / τμχ
      252,17 €
      / τμχ
    • 4
      AFA916H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16A AFA916H
      AFA916H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 16A
      Τιμή
      144,53 €
      / τμχ
      144,53 €
      / τμχ
    • 5
      AFA925H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25A AFA925H
      AFA925H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Α 2P 300mA & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA C 25A
      Τιμή
      144,53 €
      / τμχ
      144,53 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα