B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED 85345129
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (5)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 99 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας1 s
-
Μέγιστος κύκλος λειτουργίας180 min
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΝαί
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
-
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης45 - 90 °
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης90 - 180
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΛειτουργίαΠροειδοποίηση απενεργοποίησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού, Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας, λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν, Με κλειδαριά, Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες, Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 85345129
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,1M COMFORT Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Installation manual en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Installation manual en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX product database International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
KNX product database International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Application Guide
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF327,96 kB