COVIVA ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ TKP100A
EAN
3250615919816
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
417,57 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
αντάπτορας δικτύου WLAN 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΝαί
Τάση
-
Τάση λειτουργίας5 - 5 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus30 - 30 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP30
Συχνότητα
-
Συχνότητα λήψης ασύρματης μετάδοσης433,4 - 868,3 MHz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 40 °C
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΟχι
Διαστάσεις
-
Πλάτος77 mm
-
Βάθος26,50 mm
Κείμενο
-
ΚωδικοποίησηΔιαχείριση 3 προφίλ χρηστών
-
ΛειτουργίαΈλεγχος και απεικόνιση εγκαταστάσεων ασυρμάτων και WLAN μέσω εφαρμογής και προγράμματος περιήγησης, Εύκολη ρύθμιση σεναρίων (covigrams) μέσω της εφαρμογής για την ενεργοποίηση ενεργειών είτε για προκαθορισμένα γεγονότα είτε χειροκίνητα, Λειτουργίες μεταγωγής, ρύθμισης φωτισμού, περσίδων και θερμοκρασίας
-
Τρόπος εγκατάστασηςΕπιδαπέδια ή επιτοίχια τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2018-06-21
PDF2,36 MBInstallation manual cs-CZ, da-DK, fi-FI, el-GR, hu-HU, nn-NO, pl-PL, ru-RU 2016-11-04
PDF9,45 MBInstallation manual cs-CZ, da-DK, fi-FI, el-GR, hu-HU, nn-NO, pl-PL 2016-11-04
PDF3,68 MBInstallation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04
PDF10,16 MBInstallation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08
PDF13,87 MBInstallation manual en-GB 2019-07-02
PDF9,95 MBInstallation manual en-GB 2019-07-02
PDF14,95 MBInstallation manual fi-FI, el-GR 2018-06-21
PDF2,44 MB -
Product attachment
Product attachment en-GB, fr-FR, de-DE 2021-01-11
PDF616,01 kB -
Enduserquickguide
Enduserquickguide en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04
PDF3,90 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση