QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 200W ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ TRM691E
EAN
3250615989048
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
157,21 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος230 V AC
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-15 - 45 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 1.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 2.5 mm²
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων1
-
Ισχύς λαμπτήρα LED50 W
-
Είδος ρυθμιστή φωτισμούUniversal
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Ισχύς
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως200 - 200 W
-
Ισχύς του μετατροπέα200 - 200 W
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΝαί
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςquicklink
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούPhase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
-
ΛειτουργίαΛειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
20GR0041TECH Micromodules manual
Instruction manual el-GR 2021-01-08
PDF1,94 MBInstruction manual el-GR 2021-01-05
PDF5,43 MB -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MBInstallation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06
PDF1,44 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD404,39 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-04
PDF114,06 kBDeclaration of conformity International 2022-10-04
PDF146,08 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση