ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI COVIVA TKH180
EAN
3250615919854
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
41,96 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
TKP100A
COVIVA ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
434,27 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busUSB
Συχνότητα
-
Μετάδοση συχνότητας2.400 - 2.400 MHz
Συνδεσιμότητα
-
Συμβατό με Wi-FiΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος75,20 mm
Κείμενο
-
Κωδικοποίηση64-/128 Bits WEP; WPA; WPA2
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TKH180
ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI COVIVA
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2017-03-17
PDF906,21 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση