B.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX S.1/B.x 1,10m 80262180
EAN
3250617154116
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
193,15 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας10 s
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται bus κλέμαΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus για μεταφορά δεδομένων10 mA
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Ανίχνευση
-
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης45 - 90 °
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο, Πλαστικό
Κείμενο
-
ΜπουτόνΜε μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε λειτουργία δοκιμής, Λειτουργία master/slave για την κάλυψη μεγάλων περιοχών ανίχνευσης, Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF
-
ΛειτουργίαΠροσομοίωση παρουσίας, Με λειτουργία party
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε νύχια στήριξης, Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, tr-TR 2021-10-04
PDF1,28 MB -
KNX product database
ETS Database for 80262xxx
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
KNXPROD254,40 kBKNX product database International 2020-01-01
KNXPROD254,40 kB -
Application Guide
Application Guide International 2016-02-09
PDF2,90 MBApplication Guide en-GB, pl-PL 2016-08-04
PDF2,34 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-30
PDF257,09 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση