B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ 80960459
EAN
3250617154659
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
12,40 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Διαστάσεις
-
Ύψος55,50 mm
-
Πλάτος55,50 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό