Hager-Rydalmere-Site_1440x720

Hager en Australie et en Nouvelle-Zélande

HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Postulez dès maintenant!

Rejoignez-nous et façonnez avec nous le monde électrique de demain.


Il y a un peu plus de 30 ans, Hager a établi sa présence en Australie. Depuis, l’entreprise a franchi plusieurs étapes majeures, notamment le lancement du système Hager onekonekt, l’initiative Work Hard Play Hard dédiée aux installateurs, ainsi que l’introduction des dernières gammes de disjoncteurs ACB et MCCB.


L’esprit de progrès australien se reflète dans ses symboles nationaux : le kangourou et l’émeu, deux animaux qui ne peuvent avancer que vers l’avant et jamais en arrière. Ils figurent d’ailleurs sur les armoiries du Commonwealth.

Le saviez-vous ? Un collaborateur de Hager est apparenté à Dimitris « Jimmy » Patikas, ancien joueur de football australien et actuel entraîneur du club Marrickville FC.


L’Australie entretient une véritable passion pour le football. Après le parcours record des « Matildas » lors de la Coupe du Monde féminine 2023, celles-ci attirent désormais régulièrement davantage de spectateurs et de téléspectateurs que l’équipe masculine.


Les « Socceroos », l’équipe nationale masculine australienne, se sont qualifiés pour une sixième Coupe du Monde consécutive et évolueront dans le groupe D aux côtés de la Turquie, des États-Unis et du Paraguay. La Nouvelle-Zélande (« All Whites ») est également qualifiée et affrontera la Belgique, l’Égypte et l’Iran dans le groupe G.


Pour en savoir plus sur Hager en Australie : hager.au


Pour en savoir plus sur Hager en Nouvelle-Zélande : hager.nz



Quelques chiffres :

women

150

employés

men

26 %

femmes

Buildings

4

sites




News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager dévoile son nouveau positionnement de marque

À l’occasion du salon international Light + Building 2026 à Francfort en Allemagne, Hager présente son nouveau positionnement de marque : « Better buildings. Better tomorrows. Hager. » 

 

 

 

IF design award switches

Hager One lauréat de l’iF DESIGN AWARD 2026

Le système d’interrupteurs Hager One a été récompensé par le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026 dans la discipline Product Design / Building Technology

 

 

 

Meinau Stadium 6

Modernisation du Stade de la Meinau : Hager au cœur de la transformation électrique du stade

Le légendaire Stade de la Meinau, dont le club résident est le Racing Club de Strasbourg Alsace, a été entièrement repensé pour répondre aux exigences environnementales, urbaines et sportives d’aujourd’hui et de demain.

 



Rejoignez-nous !

Jetez un coup d’œil aux postes vacants.

Vous souhaitez façonner l’avenir du secteur électrique avec nous ? Alors, regardez sans attendre si le poste de vos rêves est disponible. Que vous vouliez être scout ou milieu de terrain, dans une entreprise familiale comme Hager, tout est possible.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720