LDC Opening de 2

Hager im Vereinigten Königreich

LDC Opening de 4
HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Unsere Stellenangebote in Vereinigten Königreich

Starten Sie jetzt mit uns und gestalten Sie die elektrische Welt von morgen.


UK ist seit 1991 Teil der globalen Hager-Familie und ein führender Lösungspartner für die Elektrifizierung von Gebäuden, mit dem Anspruch, bessere Gebäude für eine bessere Zukunft zu gestalten.

Mit Sitz in Telford entwickeln und liefern wir seit über drei Jahrzehnten hochwertige elektrotechnische Lösungen. Dabei verbinden wir globale Innovationskraft mit lokaler Expertise: Unsere Lösungen sind nicht nur auf den britischen Markt zugeschnitten, sondern werden auch vor Ort gefertigt. Gemeinsam bieten wir ein umfassendes Portfolio, das das elektrische Rückgrat von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden bildet.

Während England und Schottland bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf der internationalen Bühne stehen, bringt die Begeisterung für den Sport Menschen weltweit zusammen. Bei [group] UK teilen wir diesen Spirit aus Leidenschaft, Teamgeist und Leistungsbereitschaft – nicht nur global, sondern auch in unseren lokalen Gemeinschaften. Ein Beispiel dafür ist unser Engagement im Nachwuchsfußball: Im Rahmen unseres Sponsoringprogramms unterstützen wir unter anderem Jugendmannschaften wie die Shrewsbury Juniors U7.

Damit unterstreichen wir unseren Anspruch, Menschen und Gemeinschaften zu fördern – auf dem Spielfeld und darüber hinaus.

Mehr über Hager im Vereinigten Königreich: hager.com/uk



Daten und Fakten

women

267

Mitarbeiter
area

29.572

m2 Fläche

Buildings

3

Gebäude / Anlagen
certificate

ISO 14001 , ISO 45001 , ISO 9001

Zertifizierung


Hier finden Sie uns im Vereinigten Königreich

Hager Ltd.
Hortonwood 50
Telford, Shropshire
TF1 7FT
United Kingdom
+44 1952 675612
sales@hager.co.uk
www.hager.co.uk

 


Unsere Standorte

Erkunden Sie unsere wichtigsten Standorte und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen, innovative Projekte und engagierte Teams, die unseren Erfolg ausmachen.

hager group locations


News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager stellt neuen Markenauftritt vor

Auf der Light + Building 2026 stellt Hager seinen neuen Markenauftritt „Better buildings. Better tomorrows. Hager.“ vor.
Das Unternehmen positioniert sich als Partner für sichere, nachhaltige und intelligente Elektrifizierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden

 

IF design award

Hager Schaltersystem gewinnt iF DESIGN AWARD 2026

Das Hager Schaltersystem gewinnt den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Produktdesign / Gebäudetechnik. 

 

 

 

 

Meinau Stadium 6

Strom für große Momente: Hager elektrifiziert das RCSA-Stadion

Das legendäre Stadion des Racing Club de Strasbourg Alsace wurde umfassend modernisiert, um den städtebaulichen sowie Nachhaltigkeits- und Leistungsanforderungen von heute und morgen gerecht zu werden. 

 

 



Jetzt bewerben!

Schauen Sie sich die freien Positionen in Großbritannien an.

Im Vereinigten Königreich ist Vielfalt gefragt, mit der wir im Zusammenspiel der Talente die Zukunft der elektrischen Welt gestalten. Sind Sie dabei? Wenn ja, erwartet Sie ein menschliches Familienunternehmen, das Ihnen als Spielfeld für tägliche Erfolge dient.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720