Hager building in Italy
Hager building in Italy
HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Unsere freien Positionen in Italien

Starten Sie jetzt mit uns und gestalten Sie die elektrische Welt von morgen.


Hager in Italien

In Italien verstärkt Hager seine Marktpräsenz durch strategisch positionierte Standorte und eine breite Markenvielfalt. Hager Bocchiotti S.p.A. in Mailand, Zola Predosa (BO) und Casalnuovo di Napoli fokussieren sich auf den Vertrieb von Hager- und Bocchiotti-Produkten. Hager Italia Partecipazioni S.r.l. ist die Holdinggesellschaft von Hager in Italien.

 

Bocchiotti S.p.A. produziert Kunststoffkomponenten für den Weltmarkt in Arenzano und Rivalta Scrivia. In Brescia ist AB Plast S.r.l. auf Forschung und Entwicklung spezialisiert, während Hager Lumetal S.p.A. in Porcia Gehäuse aus Stahl, Edelstahl und Polyester herstellt, die nach Europa, Australien und in den Nahen Osten geliefert werden.

Die Übernahme von Herholdt Controls und Pmflex hat es Hager ermöglicht, das Produktportfolio und die Lösungsangebote zu erweitern.

 

  • Herholdt Controls ist auf die Konstruktion und Produktion von Energiemessgeräten spezialisiert.
  • Pmflex ist der Spezialist und Marktführer für flexible und starre Leitungssysteme für Niederspannungsinstallationen in Europa.

Vier Mal war Italien schon Fußball-Weltmeister.

Unsere Standorte in Italien finden Sie hier.


Mehr über Hager in Italien erfahren Sie auf der Website Hager.it



Daten und Fakten

women

663

Mitarbeiter
men

15%

Frauenanteil
Buildings

9

Gebäude
certificate

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Zertifizierung


Unsere Standorte

Erkunden Sie unsere wichtigsten Standorte und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen, innovative Projekte und engagierte Teams, die unseren Erfolg ausmachen.

hager group locations


News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager stellt neuen Markenauftritt vor

Auf der Light + Building 2026 stellt Hager seinen neuen Markenauftritt „Better buildings. Better tomorrows. Hager.“ vor.
Das Unternehmen positioniert sich als Partner für sichere, nachhaltige und intelligente Elektrifizierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden

 

IF design award

Hager Schaltersystem gewinnt iF DESIGN AWARD 2026

Das Hager Schaltersystem gewinnt den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Produktdesign / Gebäudetechnik. 

 

 

 

 

Meinau Stadium 6

Strom für große Momente: Hager elektrifiziert das RCSA-Stadion

Das legendäre Stadion des Racing Club de Strasbourg Alsace wurde umfassend modernisiert, um den städtebaulichen sowie Nachhaltigkeits- und Leistungsanforderungen von heute und morgen gerecht zu werden. 

 

 



Jetzt bewerben!

Schauen Sie sich die freien Positionen in Italien an.

In Italien spielt die elektrische Welt von Morgen eine große Rolle – Grund genug, um sich intern oder von extern im Land der Zitronen, des Mittelmeers und der Sonne zu bewerben. Immer wieder braucht das Team Verstärkung.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720