Hager Athens 2

Hager in Griechenland

Hager Athens 4
HG_EVP_T03_M03_070_1440x720

Jetzt bewerben!

Starten Sie jetzt mit uns und gestalten Sie die elektrische Welt von morgen.


Hager Hellas, die griechische Tochtergesellschaft von Hager, ist seit 1994 im Land aktiv und bietet Produkte und Lösungen für Elektroinstallationen in Wohn- und Gewerbegebäuden an. Das Portfolio reicht von Energieverteilung über Kabelmanagement und Schalterprogramme bis hin zu Gebäudeautomation und Sicherheitssystemen.


Seit Jahrzehnten bietet die Tochtergesellschaft mit Sitz in Athen für ein umfassendes Angebot an elektrotechnischen Systemen. Hochwertige, innovative Produkte, eine anwenderfreundliche Installation, einfache Bedienung und ein anspruchsvolles Design prägen die Produkte. Die Qualität der Lösungen sowie das hohe Maß an Service und Unterstützung für Partner sichern dem Unternehmen eine führende Position auf dem griechischen Markt.


Die griechische Fußballnationalmannschaft nahm bislang dreimal an der Weltmeisterschaft teil (1994, 2010 und 2014) und gewann 2004 die Europameisterschaft. Für das aktuelle Turnier konnte sich die Mannschaft jedoch nicht qualifizieren.


Mehr über Hager in Griechenland: hager.gr



Daten und Fakten

women

34

Mitarbeiter

men

23%

Frauenanteil

nationalities

1

Nationalitäten

Buildings

1

Gebäude / Anlagen



Unser Standort in Griechenland

Hager Hellas S.A.

Matsa 7

14564 Kifissia, Athens

Greece

+30 210 620 3800

info@hager.gr

www.hager.gr

 


Unsere Standorte

Erkunden Sie unsere wichtigsten Standorte und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen, innovative Projekte und engagierte Teams, die unseren Erfolg ausmachen.

hager group locations


News

lbmain1080

Light + Building 2026 : Hager stellt neuen Markenauftritt vor

Auf der Light + Building 2026 stellt Hager seinen neuen Markenauftritt „Better buildings. Better tomorrows. Hager.“ vor.
Das Unternehmen positioniert sich als Partner für sichere, nachhaltige und intelligente Elektrifizierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden

 

IF design award

Hager Schaltersystem gewinnt iF DESIGN AWARD 2026

Das Hager Schaltersystem gewinnt den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Produktdesign / Gebäudetechnik. 

 

 

 

 

Meinau Stadium 6

Strom für große Momente: Hager elektrifiziert das RCSA-Stadion

Das legendäre Stadion des Racing Club de Strasbourg Alsace wurde umfassend modernisiert, um den städtebaulichen sowie Nachhaltigkeits- und Leistungsanforderungen von heute und morgen gerecht zu werden. 

 

 



Jetzt bewerben!

Schauen Sie sich die freien Positionen an.

Sie möchten die Zukunft der elektrischen Welt mit uns mitgestalten? Dann schauen Sie gleich, ob die passende Position für Sie frei ist – ganz gleich ob im Mittelfeld oder als Scout. In einem Familienunternehmen wie Hager ist alles möglich.

HG_EVP_T01_M03_076_1080x720