31. August 2026
Hager veröffentlicht Pulse Nachhaltigkeitsmagazin auf Englisch, Deutsch und Französisch
Die neue Publikation zeigt anhand konkreter Business Cases, wie Nachhaltigkeit Kundenlösungen, Prozesse, Materialien und Kompetenzen bei Hager prägt.
Hager hat die deutsche und französische Ausgabe von Pulse veröffentlicht. Damit ist das Nachhaltigkeitsmagazin nun in drei Sprachen verfügbar. Anhand konkreter Business Cases und messbarer Ergebnisse zeigt Pulse, wie Nachhaltigkeit Kundenlösungen und Prozesse prägt und welche Kompetenzen für die Energiewende gefragt sind.
Pulse ergänzt den Annual & Sustainability Report 2025/26, Hagers zentrale Referenz für transparente und geprüfte Nachhaltigkeitsinformationen. Während der Report die umfassende Datengrundlage zur Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens liefert, vertieft Pulse ausgewählte Themen mit Praxisbeispielen und Perspektiven aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen.
„Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sind bei Hager kein Widerspruch. Sie gehen Hand in Hand. Genau das macht unsere Position so stark“, sagt Sabine Busse, Chief Executive Officer von Hager.
Energieverbrauch intelligent steuern
Ein Schwerpunkt von Pulse liegt darauf, wie Hager seine Kunden dabei unterstützt, Energie effizienter zu nutzen. Advizeo verbindet Energiemonitoring und Datenanalyse und ermöglicht Verbrauchsreduzierungen von 15 bis 20 Prozent. Eficia setzt auf KI-gestützte Echtzeitoptimierung und erreicht Einsparungen von bis zu 40 Prozent. 2025 trugen beide Unternehmen dazu bei, einen Energieverbrauch von 1.290 GWh und damit verbundene Emissionen von 97,5 ktCO₂e zu vermeiden.
Pulse beleuchtet zudem die veränderte Rolle von Elektrofahrzeugen im Energiesystem. Hager verbindet Ladeinfrastruktur im großen Maßstab mit bidirektionaler Vehicle-to-Home-Technologie. In einem dreijährigen Feldtest mit Audi wurden 7.000 kWh aus Fahrzeugbatterien zurück in Haushalte gespeist. Dadurch erhöhte sich ihre Energieunabhängigkeit um bis zu 9 Prozent.
Von elektrifizierter Logistik zu zirkulären Materialien
Das Magazin zeigt auch, wie Veränderungen in den eigenen Prozessen entlang der Wertschöpfungskette Wirkung entfalten können. Eine leistungsstarke Ladeinfrastruktur an den Standorten Vendenheim und Hammersbach ermöglicht inzwischen drei Routen mit elektrischen Lkw. Gegenüber dem Dieselbetrieb verursachen diese rund 80 Prozent weniger Emissionen bei 40 Prozent niedrigeren Kosten. Seit Januar 2026 werden auf diesem Weg auch Kunden beliefert.
Ein weiteres Beispiel liefert die Materialauswahl. Mit dem Ansatz „Reduce – Replace – Recycle“ arbeitet Hager gemeinsam mit Lieferanten daran, die Umweltauswirkungen eingekaufter Güter zu reduzieren. Zusammen mit LATI entwickelte recycelte Kunststoffe, darunter Materialien aus Abfallströmen wie Fischernetzen, reduzieren die CO₂-Emissionen pro Tonne gegenüber Neukunststoff um 32 Prozent und kommen in Komponenten von Schutzschaltern zum Einsatz.
Kompetenzen für die Energiewende aufbauen
Pulse richtet den Blick auch auf die Menschen und Kompetenzen, die für die Transformation entscheidend sind. Die Schulungsprogramme für Installateure werden derzeit gemeinsam mit Anthesis im Rahmen einer mehrjährigen Social-Return-on-Investment-Analyse bewertet. Erste Ergebnisse zeigen bei Installateuren bis zu 40 Prozent höhere Warenkorbwerte und 50 Prozent weniger Nachbesserungseinsätze. Gleichzeitig sinkt für Hager das Risiko von Gewährleistungsfällen.
Darüber hinaus zeigt das Magazin, wie Hagers Early Careers Programme dazu beiträgt, zukünftige Kompetenzen aus den eigenen Reihen aufzubauen.
Pulse jetzt in drei Sprachen verfügbar
Der Hager PULSE Impact Review 2025/26 2025/26 ist auf Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar. Neugierig auf die Zahlen? Entdecken Sie unseren vollständigen Nachhaltigkeitsbericht.