The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
    • ZAX013
    EAN
    3250611072126
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose

    Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm ZAX013

    Prix
    1 953,57 €
    HT/ Pièce *
    1 953,57 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm

    ZAX013

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      640 mm
    • Largeur
      1 110 mm
    • Profon­deur
      315 mm
    • Largeur de montage
      1 110 mm
    • Profon­deur de montage
      235 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      4
    • Socle pour coffret de distri­bu­tion
      Socle complet
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      En saillie
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé à chaud
    • Maté­riau
      Acier

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ZAX013
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAX013 | Hager France

      Image produit ZAX013

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAX013 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ZAX013

      Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-04-06 | Hager France

      Guide d'installation International 2020-04-06

      PDF
      13,34 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL85UE - Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm
      ZAL85UE
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm
      Prix
      8 307,68 €
      HT/ Pièce *
      8 307,68 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAX015 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire kvs largeur 780 mm
      ZAX015
      Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      Prix
      939,14 €
      HT/ Pièce *
      939,14 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAX103E - Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire kvs largeur 1445 mm
      ZAX103E
      Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire KVS largeur 1445 mm
      Prix
      1 678,92 €
      HT/ Pièce *
      1 678,92 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAY45072 - Lot de 10 leviers de montage rapide des portes pour armoires et colonne KVS
      ZAY45072
      Lot de 10 leviers de montage rapide des portes pour armoires et colonne KVS
      Prix
      37,05 €
      HT/ Pièce *
      37,05 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAL84U - Armoire kvs  hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      ZAL84U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      Prix
      4 173,95 €
      HT/ Pièce *
      4 173,95 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026