The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
  • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
  • ZAX103E
  • Coffrets et armoires

Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire kvs largeur 1445 mm ZAX103E

Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire kvs largeur 1445 mm. Découvrez le système kvs en polyester renforcé de fibres de verre pour applications destinées à la réalisation des coffrets et armoires de distribution BT à l’extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique.
EAN
3250610017333
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
1 608,95 €
HT/ Pièce *
1 608,95 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire kvs largeur 1445 mm

ZAX103E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ZAL85UE

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm

    7 961,45 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    950 mm
  • Largeur
    1 445 mm
  • Profon­deur
    320 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    5
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    borne à vis
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Maté­riau
    Poly­ester renforcé de fibre de verre

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH ZAX103E
PDF
Hager Rapport RoHS ZAX103E
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ZAX103E | Hager France

    Image produit ZAX103E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ZAX103E | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ZAX103E

    Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire KVS largeur 1445 mm

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2024-02-28 | Hager France

    Mode d'emploi International 2024-02-28

    PDF
    20,27 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09

    PDF
    221,75 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ZAL85UE - Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm
    ZAL85UE
    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm
    Prix
    7 961,45 €
    HT/ Pièce *
    7 961,45 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ZAY43902 - Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
    ZAY43902
    Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
    Prix
    29,10 €
    HT/ Pièce *
    29,10 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    ZAL84U - Armoire kvs  hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    ZAL84U
    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    Prix
    4 000,00 €
    HT/ Pièce *
    4 000,00 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    ZAX012 - Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    ZAX012
    Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    Prix
    1 800,00 €
    HT/ Pièce *
    1 800,00 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ZAX007 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire kvs largeur 1110 mm
    ZAX007
    Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
    Prix
    1 365,20 €
    HT/ Pièce *
    1 365,20 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025