The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
  • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
  • ZAY43902
  • Coffrets et armoires

Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS ZAY43902

EAN
3250611073796
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
29,10 €
HT/ Pièce *
29,10 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS

ZAY43902

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ZAL53U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

    2 700,00 € HT  / Pièce*
  • ZAL83U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

    3 050,00 € HT  / Pièce*
  • ZAL64U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

    3 500,00 € HT  / Pièce*
  • ZAL84U

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

    4 000,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Couver­cle, porte
  • Type de poignée
    Loquet
Dimen­sions
  • Hauteur
    110 mm
  • Largeur
    30 mm
  • Profon­deur
    8 mm
Matière
  • Couleur
    Noir profond

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager déclaration REACH ZAY43902
PDF
Hager Rapport RoHS ZAY43902
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ZAY43902 | Hager France

    Image produit ZAY43902

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ZAY43902 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ZAY43902

    Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS

    PDF
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ZAL64U - Armoire kvs hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    ZAL64U
    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    Prix
    3 500,00 €
    HT/ Pièce *
    3 500,00 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ZAY78842 - Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
    ZAY78842
    Fermeture double, Accessoire, complète, sans profil semi-cylindre
    Prix
    110,00 €
    HT/ Pièce *
    110,00 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    ZAX016 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire kvs largeur 1110 mm
    ZAX016
    Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
    Prix
    1 000,00 €
    HT/ Pièce *
    1 000,00 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    ZAL83U - Armoire kvs hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
    ZAL83U
    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
    Prix
    3 050,00 €
    HT/ Pièce *
    3 050,00 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ZAX006 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire kvs largeur 780 mm
    ZAX006
    Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    Prix
    1 173,10 €
    HT/ Pièce *
    1 173,10 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025