The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
  • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
  • ZAL85UE
  • Coffrets et armoires

Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm ZAL85UE

Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm. Découvrez le système kvs en polyester renforcé de fibres de verre pour applications destinées à la réalisation des coffrets et armoires de distribution BT à l’extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique.
EAN
3250610017302
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
7 961,45 €
HT/ Pièce *
7 961,45 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Armoire kvs hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm

ZAL85UE

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
ZAX103E
ZAX103E
Socle à enterrer hauteur 950 mm pour armoire KVS largeur 1445 mm
1 608,95 € HT/ Pièce
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
ZAX203E
ZAX203E
Socle dalle hauteur: 250 mm pour armoire KVS largeur 1445 mm
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Entrée de câble pour coffret et armoire
  • Acces­soires de montage
  • Pochette / support docu­ments
  • FZ426

    Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

    27,40 € HT  / Pièce*
  • ZAY55517

    Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

    290,00 € HT  / Pièce*
  • FZ818

    Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

    19,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1 350 mm
  • Largeur
    1 445 mm
  • Profon­deur
    320 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    3,5 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP44
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Par clé
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    5
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    5
  • Nombre de rangées
    8
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Socle monté dans le sol
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Maté­riau
    Poly­ester renforcé de fibre de verre
  • Fini­tion
    Mat
Couver­cle, porte
  • Nombre de portes
    2
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 400 V

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH ZAL85UE
PDF
Hager Rapport RoHS ZAL85UE
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ZAL85UE | Hager France

    Image produit ZAL85UE

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ZAL85UE | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ZAL85UE

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1350 x largeur 1445 x profondeur 320 mm

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2018-04-12 | Hager France

    Mode d'emploi International 2018-04-12

    PDF
    6,09 MB
    Image Mode d'emploi de-DE 2024-03-13 | Hager France

    Mode d'emploi de-DE 2024-03-13

    PDF
    326,02 kB
  • Fiche technique

    Image Fiche technique fr-FR 2025-07-30 | Hager France

    Fiche technique fr-FR 2025-07-30

    PDF
    1,05 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09

    PDF
    221,75 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ZAX012 - Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    ZAX012
    Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    Prix
    1 800,00 €
    HT/ Pièce *
    1 800,00 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ZAY50994 - Profil semi-cylindre, Accessoire, avec deux clés
    ZAY50994
    Profil semi-cylindre, Accessoire, avec deux clés
    Prix
    74,00 €
    HT/ Pièce *
    74,00 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    ZAY43902 - Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
    ZAY43902
    Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
    Prix
    29,10 €
    HT/ Pièce *
    29,10 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    ZAL84U - Armoire kvs  hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    ZAL84U
    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
    Prix
    4 000,00 €
    HT/ Pièce *
    4 000,00 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ZAX007 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire kvs largeur 1110 mm
    ZAX007
    Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
    Prix
    1 365,20 €
    HT/ Pièce *
    1 365,20 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025