The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion exté­rieur jusqu'à 630A
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose
    • ZAY45072
    EAN
    3250611073765
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Armoire KVS pour l'ex­té­rieur et système de pose

    Lot de 10 leviers de montage rapide des portes pour armoires et colonne KVS ZAY45072

    Prix
    37,05 €
    HT/ Pièce *
    37,05 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Lot de 10 leviers de montage rapide des portes pour armoires et colonne KVS

    ZAY45072

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    • Trai­te­ment
      Non traité

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ZAY45072
    PDF
    Rapport RoHS ZAY45072
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAY45072 | Hager France

      Image produit ZAY45072

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAY45072 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ZAY45072

      Lot de 10 leviers de montage rapide des portes pour armoires et colonne KVS

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      275,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAX016 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire kvs largeur 1110 mm
      ZAX016
      Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
      Prix
      1 043,49 €
      HT/ Pièce *
      1 043,49 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ZAL84U - Armoire kvs  hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      ZAL84U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      Prix
      4 173,95 €
      HT/ Pièce *
      4 173,95 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ZAY43902 - Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
      ZAY43902
      Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS
      Prix
      30,37 €
      HT/ Pièce *
      30,37 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ZAL83U - Armoire kvs hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
      ZAL83U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm
      Prix
      3 182,64 €
      HT/ Pièce *
      3 182,64 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ZAL64U - Armoire kvs hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      ZAL64U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm
      Prix
      3 652,21 €
      HT/ Pièce *
      3 652,21 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026