Plaque de finition gallery 2 poste Moon glass entraxe 71 mm WXP4012
Également disponible en
Configurer le produit
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Ouvrir les outilsHager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 28 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 9 produit(s) disponible(s) -
Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes2
-
CouleurMoon glass
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatériauVerre, Polycarbonate (PC)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Hauteur88 mm
-
Largeur163 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Montage surMontage mural
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP4012
Plaque gallery 2 postes horizontale 71 mm moon glass, verre blanc mat
PDF -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.
URL
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Certificat de produit
632304.01_TEST_REPORT
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB