The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Plaques
    • WXP3102
    EAN
    3250610129852
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Plaques

    Plaque de finition gallery 1 poste aluminium, placage aluminium métallisé WXP3102

    Prix
    15,41 €
    HT/ Pièce *
    15,41 €
    HT/ Pièce *
    Bientôt en vente
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Aluminium
    Aluminium
    Aluminium
    Gris clair
    Gris clair
    Finition
    Mat
    Mat
    Métalisé
    Métalisé
    Nombre de postes
    1
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque de finition gallery 1 poste aluminium, placage aluminium métallisé

    WXP3102

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXA450R
    WXA450R
    Support radio mural saillie, gallery
    2,72 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA450
    WXA450
    Support gallery 2 modules
    2,77 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA45050
    WXA45050
    Support gallery 2 modules x50
    127,45 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA460
    WXA460
    Support gallery 2 modules Systo
    6,70 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXA450G
    WXA450G
    Support gallery 2 modules a griffes
    5,81 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Alimen­ta­tion USB 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Alimen­ta­tion USB
    • WXF116

      Chargeur USB type C+C gallery

      47,65 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de postes
      1
    • AT_PU­BRAL­Code
      9007
    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Fini­tion
      Méta­lisé
    • Maté­riau
      Alumi­nium
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profon­deur
      9,30 mm
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Couver­cle, porte
    • Type de joint de recou­vre­ment
      Embout

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery 1G new pure-white (English )
    PDF
    1,64 MB
    Déclaration REACH WXP3102
    PDF
    Rapport RoHS WXP3102
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXP3102 | Hager France

      Image produit WXP3102

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXP3102 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXP3102

      Plaque de finition gallery 1 poste aluminium, placage aluminium métallisé

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXP0009 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery  pure
      WXP0009
      Plaque de finition gallery 1 poste thermostat pure, plastique blanc brillant
      Prix
      47,11 €
      HT/ Pièce *
      47,11 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXP1009 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery anthracite
      WXP1009
      Plaque gallery 1 poste thermostat anthracite, plastique gris foncé mat
      Prix
      49,27 €
      HT/ Pièce *
      49,27 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXP0109 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery  titane
      WXP0109
      Plaque de finition gallery 1 poste thermostat titane, plastique titane métallisé
      Prix
      49,27 €
      HT/ Pièce *
      49,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXP0209 - Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery  noir
      WXP0209
      Plaque de finition gallery 1 poste thermostat night, plastique noir mat
      Prix
      48,07 €
      HT/ Pièce *
      48,07 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXP000250 - Lot de 50 plaques de finition gallery 1 poste. Finition Pure
      WXP000250
      Plaque de finition gallery 1 poste par 50 pure, plastique blanc brillant
      Prix
      133,78 €
      HT/ Pièce *
      133,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026