Plaque gallery plastique peint 1 module night WXP0201

EAN
3250617060202
Conditionnement
10 Pièces
Prix
7,97 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WXA451
WXA451
Support gallery 1 module
8,31 € HT/ pièce

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 6 produit(s) disponible(s)
  • Support pour installation modulaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Couverture aveugle 5 produit(s) disponible(s)
  • Plaque de support 1 produit(s) disponible(s)
  • Insert pour la technologie de communication 6 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 33 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Nuit
  • Code RAL
    9005, 9006
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP21
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • série
    gallery

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image WXP0201 | Hager France

    Image produit WXP0201

  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery

    Brochures techniques fr-FR 2022-04-14

    PDF
    282,61 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_gallery_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2024-02-23

    412,22 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2021-11-24

    PDF
    8,16 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2019-03-19

    PDF
    11,83 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2021-10-22

    PDF
    8,58 MB
    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2020-02-10

    PDF
    985,62 kB
    Image Guide de choix - Appareillage mural | Hager France

    Guide de choix - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2021-10-22

    PDF
    19,82 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] appareillage gallery : illuminez vos projets ! | Hager | Hager France

    [Découverte] appareillage gallery : illuminez vos projets ! | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Liste des prix

    Image Référentiel prix - Appareillage mural | Hager France

    Référentiel prix - Appareillage mural

    Liste des prix fr-FR 2023-03-02

    PDF
    1,83 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024