Enjoliveur interrupteur gallery 1 module sand, plastique sable mat WXD010S
Prix
5,11 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Matière
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
CouleurGris beige
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur44,60 mm
-
Largeur22,20 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseSans
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXD010S
Enjoliveur interrupteur gallery 1 module sand, plastique sable mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Plus de documentation