Enjoliveur RJ45 porte étiquette gallery 1 module sand, plastique sable mat WXD205S
Prix
4,89 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (6)Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseJack modulaire
-
Gammes compatiblesgallery
-
AT_PUBPantoneCode406c
Matière
-
CouleurGris beige
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur22,50 mm
Connectivité
-
Type de montageClipsé
-
Type de connecteur/prise USBSans
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Capacité
-
Nombre de modules1
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXD205S
Enjoliveur RJ45 porte étiquette gallery 1 module sand, plastique sable mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Plus de documentation