Cubyko poussoir LT 1O/1F lumineux associable gris IP55 WNA021

EAN
3250617174213
Conditionnement
1 Pièce
16,55 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polypropylène (PP)
Connectivité
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Dimensions
  • Profondeur
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -15 - 30 °C
  • Produit compatible avec
    cubyko
  • Related Systems
    Hager cubyko

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024