![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy TXM616D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)
-
Barrette de liaison transversale 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
CouleurGris clair
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant absorbé bus (repos)3 mA
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance de sortie2 300 W
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5 - 45 °C
-
FunctionAvec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice TXM6xx-TYM6xx
Guide d'installation en-GB 2016-11-28
PDF1,53 MBNotice TXM6xx-TYM6xx
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2016-11-28
PDF2,33 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXM616D
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD1,15 MB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TXM616D
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MBDescriptif d'application ETS du TXM616D
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF6,50 MB