The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • RTC270F

Prise gigogne intérieure télécommandée KNX radio 230 V 16A RTC270F

EAN
3599430039737
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Prise gigogne intérieure télécommandée KNX radio 230 V 16A

RTC270F

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Oui
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
Dimen­sions
  • Hauteur
    54 mm
  • Largeur
    98 mm
  • Profon­deur
    39,60 mm
  • Profon­deur de montage
    77 mm
Equi­pe­ment
  • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
    Oui
  • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
    Oui
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Puis­sance
  • Puis­sance de sortie
    3 680 W
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH RTC270F
PDF

Documents

  • Image produit

    Image RTC270F | Hager France

    Image produit RTC270F

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit RTC270F | Hager France

    Hager Fiche technique du produit RTC270F

    Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image ID1_RTC270F_6LE008000A_FR | Hager France

    ID1_RTC270F_6LE008000A_FR

    Mode d'emploi fr-FR 2022-10-13

    PDF
    448,88 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-05-03 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-05-03

    PDF
    316,53 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025