Kit de configuration easy TXA100

EAN
3250617577366
Conditionnement
1 pièce
Prix
818,33 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Serveur web
    Oui
Tension Electrique
  • Tension de service
    230 - 230 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Connectivité
  • Exécution interface de système/média-gateway de système bus
    Interfaces multiples
Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    easy
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0 - 45 °C
Commandes & indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Textes
  • Marquage
    Avec porte-étiquette

Documents

  • Image produit

    Image TXA100 | Hager France

    Image produit TXA100

  • Guide d'installation

    Image Notice outil de configuration Easy TXA100 | Hager France

    Notice outil de configuration Easy TXA100

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-03-01

    PDF
    833,89 kB
  • Outil

    Image PS_TXA100_V5.1.4 | Hager France

    PS_TXA100_V5.1.4

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30

    ZIP
    334,61 MB
    Image PS_TXA100_WINDOWS_LAUNCHER_V1200 | Hager France

    PS_TXA100_WINDOWS_LAUNCHER_V1200

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30

    EXE
    3,80 MB
    Image SIMULATEUR EASYTOOL WINDOWS | Hager France

    SIMULATEUR EASYTOOL WINDOWS

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30

    EXE
    26,61 MB
  • Guide

    Image PD_Guide_de_démarrage_rapide_TXA100_FR_6LE001655A | Hager France

    PD_Guide_de_démarrage_rapide_TXA100_FR_6LE001655A

    Guide fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,06 MB
    Image PD_Installer_manual_TXA100_EN_6LE001477D | Hager France

    PD_Installer_manual_TXA100_EN_6LE001477D

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    9,35 MB
    Image PD_Manuel_Utilisateur_Simulateur_TXA100_FR_6LE005110A | Hager France

    PD_Manuel_Utilisateur_Simulateur_TXA100_FR_6LE005110A

    Guide fr-FR 2020-01-01

    PDF
    788,54 kB
    Image PD_Manuel_installateur_TXA100_FR_6LE001475D | Hager France

    PD_Manuel_installateur_TXA100_FR_6LE001475D

    Guide fr-FR 2020-01-01

    PDF
    6,04 MB
    Image PD_Quick_start_guide_TXA100_EN_6LE001657A | Hager France

    PD_Quick_start_guide_TXA100_EN_6LE001657A

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Image PD_User_manual_Simulator_TXA100_EN_6LE005112A | Hager France

    PD_User_manual_Simulator_TXA100_EN_6LE005112A

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    788,09 kB
  • Licence de produit

    Image Licence Open Source du TJA665 | Hager France

    Licence Open Source du TJA665

    Licence de produit International 2020-01-01

    PDF
    2,21 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024