The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Entrées binaires
    • TXA306
    Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire pour interrupteurs et boutons poussoirs. Il permet de récupérer des contacts d'interrupteur, de boutons poussoirs, de contacts de porte en 230V afin d'envoyer la commande sur le bus KNX filaire. Ce produit est paramétrable en mode easy et en mode ETS.
    EAN
    3250616049260
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Entrées binaires

    Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire TXA306

    Prix
    717,77 €
    HT/ Pièce *
    717,77 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire

    TXA306

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      KNX
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Courant élec­trique
    • Nombre de circuits d'en­trée
      6
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Equi­pe­ment
    • Tension du signal externe néces­saire
      Non
    • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
      Non
    • Avec batterie
      Non
    • Exci­ta­tion par HLK
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
      8
    Éclai­rage
    • Contrôle des LED
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Tension
    • Tension d'en­trée
      24 - 230 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC/DC
    Dimen­sions
    • Longueur
      106,5 mm
    • Hauteur
      90 mm
    • Profon­deur
      62,5 mm
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Entrée binaire
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TXA306
    PDF
    Rapport RoHS TXA306
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXA306 | Hager France

      Image produit TXA306

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXA306 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXA306

      Module 6 entrées modulaires uniserselles

      PDF
    • Mode opératoire

      Image 6LE000121E NOTICE TXA306 10 LANGUES | Hager France

      6LE000121E NOTICE TXA306 10 LANGUES

      Mode opératoire en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10

      PDF
      5,16 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      1,71 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TXA306 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXA306

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      702,32 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager France

      Descriptif d'application Easy du TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,41 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-05-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-05-22

      PDF
      409,58 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYBS794A - micromodule filaire 4 entrées contacts + 4 sorties voyants, EASY/ETS, KNX Secure
      TYBS794A
      Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, à encastrer, KNX
      Prix
      223,14 €
      HT/ Pièce *
      223,14 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TRM600 - micromodule 1 sortie commande pour télérupteur et minuterie, KNX radio
      TRM600
      COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE
      Prix
      95,75 €
      HT/ Pièce *
      95,75 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXA304 - Module tableau 4 entrées filaires 230V KNX filaire
      TXA304
      Module 4 entrées modulaires 230V~
      Prix
      403,62 €
      HT/ Pièce *
      403,62 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TYBS704A - micromodule filaire 4 entrées contacts libres de potentiel, EASY/ETS, KNX Secure
      TYBS704A
      Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel
      Prix
      153,60 €
      HT/ Pièce *
      153,60 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TRM694G - micromodule 1 sortie libre de potentiel ON/OFF 3A+ 2 entrées filaires, KNX radio
      TRM694G
      Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
      Prix
      94,31 €
      HT/ Pièce *
      94,31 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026