The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
    • Action­neurs de commu­ta­tion
    • TXM620D
    Module actionneur KNX 20 sorties 16A/230V multi-applications intégrant les fonctions éclairage, ON/OFF, volets et stores pour charges capacitives configuration Mode Easy/ETS. Le TXM620D intègre les fonctions de minuterie, automatisme, 64 scènes, délestage, forçage.
    EAN
    3250616048782
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Action­neurs de commu­ta­tion
    • Commande d'éclai­rage
    • Voir plus

    Actionneur KNX 20 sorties 16A/230V configuration Mode Easy/ETS TXM620D

    Produits similaires :

    TYMS620D
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Actionneur KNX 20 sorties 16A/230V configuration Mode Easy/ETS

    TXM620D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrette de liaison trans­ver­sale 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrette de liaison trans­ver­sale
    • TGM620D

      Barre de pontage 6mm² 10 contacts pour TxM620D

      16,16 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Oui
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur en modules
      10
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Equi­pe­ment
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant absorbé par bus (repos)
      3 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      2 300 W
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2 300 W
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      2 300 - 2 300 W
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      30 V DC Via le bus
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 4 mm²
    Textes
    • Fonc­tion
      Avec fonc­tions de sécu­rité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonc­tion de posi­tion­ne­ment pour posi­tion de store et des lamelles, Avec fonc­tion protec­tion solaire
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TXM620D
    PDF
    Rapport RoHS TXM620D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXM620D | Hager France

      Image produit TXM620D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXM620D | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXM620D

      Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice TXM6xx-TYM6xx | Hager France

      Notice TXM6xx-TYM6xx

      Guide d'installation en-GB 2016-11-28

      PDF
      1,53 MB
      Image Notice TXM6xx-TYM6xx | Hager France

      Notice TXM6xx-TYM6xx

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2016-11-28

      PDF
      2,33 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXM620D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXM620D

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TXM616D | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TXM616D

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TXM616D | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TXM616D

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      6,50 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYA610A - Actionneur KNX 10 sorties 4A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYA610A
      Module 10 sorties 4A / 230V~
      Prix
      795,84 €
      HT/ Pièce *
      795,84 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TYMS620D - Actionneur KNX Secure 20 sorties 16A/230V configuration Mode easy/ETS
      TYMS620D
      Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
      Prix
      1 040,98 €
      HT/ Pièce *
      1 040,98 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TYM620D - Actionneur KNX 20 sorties 16A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYM620D
      Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives
    • 4
      TYA608B - Actionneur KNX 8 sorties 10A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYA608B
      Module 8 sorties 10A 230V~ avec forçage manuel sans bus
      Prix
      792,63 €
      HT/ Pièce *
      792,63 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TYA610D - Actionneur KNX 10 sorties 16A/230V capacitif configuration Mode ETS uniquement
      TYA610D
      Module 10 sorties 16A / 230V~
      Prix
      1 124,13 €
      HT/ Pièce *
      1 124,13 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026