Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives TYM620D

EAN
3250616059498
Conditionnement
1 Pièce
1 726,47 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrette de liaison transversale 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Système bus radio-KNX
    Non
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS
Dimensions
  • Profondeur
    65 mm
Matières
  • Couleur
    Gris clair
Equipement
  • Avec curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Radio bidirectionnelle
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant absorbé bus (repos)
    3 mA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puissance
  • Ampoules à incandescence 230 V
    2 300 - 2 300 W
  • Puissance de sortie
    2 300 W
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Textes
  • Function
    Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
  • Type de raccordement
    Avec bornes enfichables QuickConnect

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024