The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
    • Action­neurs de commu­ta­tion
    • TXA610B
    Module actionneur KNX 10 sorties 10A/230V multi-applications intégrant les fonctions éclairage, ON/OFF, volets et stores pour charges capacitives configuration Mode Easy/ETS. Le TXA610B intègre les fonctions de minuterie, automatisme, 64 scènes, délestage, forçage.
    EAN
    3250616048812
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Action­neurs de commu­ta­tion
    • Commande d'éclai­rage
    • Voir plus

    Actionneur KNX 10 sorties 10A/230V configuration Mode Easy/ETS TXA610B

    Prix
    684,20 €
    HT/ Pièce *
    684,20 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Produits similaires :

    TYAS610D

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Actionneur KNX 10 sorties 10A/230V configuration Mode Easy/ETS

    TXA610B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Avec système de bus EIB/KNX
      Oui
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur en modules
      6
    Matière
    • Couleur
      Gris
    Equi­pe­ment
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    • Courant absorbé par bus (repos)
      4 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      1 200 W
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1 200 W
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      30 V DC Via le bus
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    Textes
    • Fonc­tion
      Avec fonc­tions de sécu­rité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonc­tion de posi­tion­ne­ment pour posi­tion de store et des lamelles, Avec fonc­tion protec­tion solaire
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TXA610B
    PDF
    Rapport RoHS TXA610B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXA610B | Hager France

      Image produit TXA610B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TXA610B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXA610B

      Module de sortie 10x 10A /230V~, KNX

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_tya6_6LE002692B_EN | Hager France

      ID1_tya6_6LE002692B_EN

      Guide d'installation en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Image Notice_tya6_6LE002693B_FR-NL | Hager France

      Notice_tya6_6LE002693B_FR-NL

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXA610B | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXA610B

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      798,19 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TXM616D | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TXM616D

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TXM616D | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TXM616D

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      6,50 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYA604D - Actionneur KNX 4 sorties 16A/230V capacitif configuration Mode ETS uniquement
      TYA604D
      Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives
      Prix
      549,40 €
      HT/ Pièce *
      549,40 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TYBS602F - micromodule filaire 2 sorties 6A ON/OFF et volet, Easy/ETS, fonction KNX Secure
      TYBS602F
      Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
      Prix
      111,05 €
      HT/ Pièce *
      111,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TYBS692F - micromodule filaire 2 entrées, 2 sorties 6A ON/OFF, volet, Easy/ETS, KNX Secure
      TYBS692F
      Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX
      Prix
      154,43 €
      HT/ Pièce *
      154,43 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TYBS601B - micromodule KNX filaire 1 sortie 10A ON/OFF, Easy/ETS, fonction KNX Secure
      TYBS601B
      Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
      Prix
      116,46 €
      HT/ Pièce *
      116,46 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TYA608D - Actionneur KNX 8 sorties 16A/230V configuration Mode ETS uniquement
      TYA608D
      Module 8 sorties 16A 230V~ (charges capacitives) avec forçage manuel sans bus
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025