Configurateur easy TJA665

EAN
3250615909428
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    6
Equipement
  • Serveur web
    Oui
Tension Electrique
  • Tension de service
    24 - 24 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Connectivité
  • Exécution interface de système/média-gateway de système bus
    Interfaces multiples
Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    easy
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0 - 45 °C
Commandes & indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
Dimensions
  • Largeur
    105 mm
  • Profondeur
    65 mm
Textes
  • Marquage
    Avec porte-étiquette
  • Tension
    Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC
  • Type de raccordement
    Avec bornes enfichables QuickConnect

Documents

  • Image produit

    Image TJA665 | Hager France

    Image produit TJA665

  • Guide d'installation

    Image Serveur de configuration easylink | Hager France

    Serveur de configuration easylink

    Guide d'installation en-GB, pl-PL 2014-07-01

    PDF
    1,47 MB
    Image Serveur de confi guration easylink | Hager France

    Serveur de confi guration easylink

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2014-07-01

    PDF
    2,35 MB
  • Outil

    Image Outil International 2023-10-25 | Hager France

    Outil International 2023-10-25

    ZIP
    108,07 MB
    Image Outil International 2023-10-25 | Hager France

    Outil International 2023-10-25

    ZIP
    108,05 MB
    Image Outil International 2023-10-25 | Hager France

    Outil International 2023-10-25

    105,58 MB
    Image Outil International 2023-10-25 | Hager France

    Outil International 2023-10-25

    EXE
    182,07 MB
    Image Outil International 2023-10-25 | Hager France

    Outil International 2023-10-25

    108,90 MB
    Image Outil International 2023-10-25 | Hager France

    Outil International 2023-10-25

    EXE
    201,04 MB
    Image PS_TXA100_V5.1.4 | Hager France

    PS_TXA100_V5.1.4

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30

    ZIP
    334,61 MB
    Image PS_TXA100_WINDOWS_LAUNCHER_V1200 | Hager France

    PS_TXA100_WINDOWS_LAUNCHER_V1200

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30

    EXE
    3,80 MB
    Image SIMULATEUR EASYTOOL WINDOWS | Hager France

    SIMULATEUR EASYTOOL WINDOWS

    Outil en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30

    EXE
    26,61 MB
    Image Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665) | Hager France

    Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)

    Outil International 2024-03-11

    ZIP
    221,79 MB
    Image domovea Client Android | Hager France

    domovea Client Android

    Outil en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11

    108,04 MB
    Image domovea Client MacOS | Hager France

    domovea Client MacOS

    Outil en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11

    105,60 MB
    Image domovea Client Windows | Hager France

    domovea Client Windows

    Outil en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE, es-ES 2024-03-11

    EXE
    182,09 MB
  • Licence de produit

    Image Licence Open Source du TJA665 | Hager France

    Licence Open Source du TJA665

    Licence de produit International 2020-01-01

    PDF
    2,21 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024