![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Module de sortie 8x 10A /230V~, KNX TXA608B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
CouleurGris
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant absorbé bus (repos)4 mA
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance de sortie1 200 W
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5 - 45 °C
-
FunctionAvec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_tya6_6LE002692B_EN
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MBNotice_tya6_6LE002693B_FR-NL
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2014-03-04
PDF1,73 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TXA608B
Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD671,43 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TXM616D
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MBDescriptif d'application ETS du TXM616D
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF6,50 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2015-02-10
PDF39,87 kB