The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Para­foudres
    • SPA412
    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact. Les parafoudres de type 1 sont obligatoires lorsque le batîment est équipé d'un paratonnerre. Ce parafoudre monobloc dispose d'une fenêtre de visualisation en face avant permettant d'identifier simplement l'état de fonctionnement.
    EAN
    3250615513199
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Para­foudres

    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact SPA412

    Prix
    1 259,62 €
    HT/ Pièce *
    1 259,62 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre de type 1+2 Iimp 12,5kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact

    SPA412

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Sans courant de fuite
      Oui
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      160 A
    • Courant d'im­pul­sion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT, TN-C-S
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Tension
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      2,5 kV
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      264 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 415 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      2,5 kV
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      99,7 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      76,6 mm
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3 - 4,5 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,5 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      2,5 - 35 mm²
    • Section du contact de signal
      0,2 - 25,0 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec fusible de protec­tion intégré
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPA412
    PDF
    Rapport RoHS SPA412
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPA412 | Hager France

      Image produit SPA412

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPA412 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPA412

      Parafoudre T1+T2+T3 4P 12.5kA contact TNS/TT

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 6LE008206Aa | Hager France

      Notice 6LE008206Aa

      Guide d'installation cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-07-20

      PDF
      479,47 kB
      Image Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre T1_T2 - 2023 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      286,58 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB265R - Parafoudre de type 2 Imax 65kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      Prix
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
      1 192,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KBN380 - Barre de pontage 3P pour SPA180
      KBN380
      Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180
      Prix
      30,02 €
      HT/ Pièce *
      30,02 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SPB240R - Parafoudre de type 2 Imax 40kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
      SPB240R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      Prix
      509,90 €
      HT/ Pièce *
      509,90 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KBN480 - Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      KBN480
      Barre de pontage 4P 35mm² pour SPA180
      Prix
      42,01 €
      HT/ Pièce *
      42,01 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SPB208D - Parafoudre de type 2 Imax 8kA 2P 2modules
      SPB208D
      Parafoudre 2P TNS/TT Uc 275V In 2kA Imax 8kA Up 1kV
      Prix
      365,24 €
      HT/ Pièce *
      365,24 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026