The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KBS763
    Barres de pontage pour système SanVis 13 Modules
    EAN
    3250613720681
    Conditionnement
    4 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Barres de pontage

    Barres de pontage pour système SanVis 13 Modules KBS763

    Prix
    21,91 €
    HT/ Pièce *
    21,91 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barres de pontage pour système SanVis 13 Modules

    KBS763

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour barres omnibus
    • KZ059

      Profil de protection des réserves de barres de pontage fourche

      4,35 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Dimen­sions
    • Longueur
      228 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      10 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec broche
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      13

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    Déclaration REACH KBS763
    PDF
    Rapport RoHS KBS763
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KBS763 | Hager France

      Image produit KBS763

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KBS763 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KBS763

      Barres de pontage pour système SanVis

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instructions barre de pontage KBS763 | Hager France

      Notice d'instructions barre de pontage KBS763

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      309,89 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2019-05-28

      PDF
      82,52 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KB163N - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13Mmodules
      KB163N
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M
      Prix
      11,06 €
      HT/ Pièce *
      11,06 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KB963P - Barre de pontage 1P 63A à languette 10mm² marron 11modules
      KB963P
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M
      Prix
      15,48 €
      HT/ Pièce *
      15,48 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KBN663C - Barre de pontage 3P+N 63A à languette 10mm² 24modules pour bornes décalées
      KBN663C
      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24m pour disjoncteurs 1P+N 1 module
      Prix
      71,87 €
      HT/ Pièce *
      71,87 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KB280B - Barre de pontage 2P 80A à languette 16mm²  28modules
      KB280B
      Barre de pontage 2P 80A languette 16mm² 57M
      Prix
      132,56 €
      HT/ Pièce *
      132,56 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KF83C - Borne de raccordement 1P à languette rallongée pour 1 câble 35mm²
      KF83C
      Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm²
      Prix
      7,16 €
      HT/ Pièce *
      7,16 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025