Interrupteur Ouvert HW1 1250A 3P Débrochable HW1W312DS
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 9 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 7 produit(s) disponible(s) -
Couvercle 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN1 250 A
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type de boitierDébrochable
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1W312DS
Interrupteur Ouvert HW1 1250A 3P Débrochable
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteur ouvert HW1
PDF209,74 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF14,24 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF408,72 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB