
Interrupteur Ouvert HW1 1000A 3P Fixe HW1W310FS
Interrupteur Ouvert HW1 de la gamme HW+ avec une intensité nominale de 1000A en version 3 Pôles Fixe
EAN
3250613237073
Conditionnement
1 Pièce
Prix
5 166,00 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
-
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s)
-
Bobine à fermeture 6 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 6 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 44 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal1 000 A
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-355 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type de boitierProduit complet
Tension
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kBManuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MBManuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MBManuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF408,27 kBDéclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF403,57 kB
Plus de documentation