Interrupteur Ouvert HW1 800A 3P Fixe HW1W308FS
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour les fonctions 2 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 6 produit(s) disponible(s) -
Couvercle 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN800 A
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-355 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type de boitierProduit complet
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HW1W308FS
Interrupteur Ouvert HW1 800A 3P Fixe
PDF -
Mode d'emploi
Guide de maintenance utilisateur
hw+ Disjoncteur ouvert HW1
PDF209,74 MB
Manuel d'aide au dépannage
Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF14,24 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,16 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF408,72 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB