Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 MAG (ICB) 3P3D In40A Icu40kA à cage HNA040M
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 3 produit(s) disponible(s) -
Poignée pour disjoncteur 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal40 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-220 kA
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 000 V
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
-
DéclencheurMAG (ICB)
-
Puissance dissipée totale sous IN7,80 W
-
Endurance électrique en nombre de cycles10 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
-
Classe de protection (IP)IP4X
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage nominal borne basse6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute6 - 6 Nm
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Hauteur130 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur68 mm
-
Compatible avec montage Rail DINOui
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HNA040M
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 MAG 3P3D 40A 40kA CTC
PDF -
Guide d'installation
Notice pour breakers x160
Guide d'installation International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16
PDF964,44 kBAppareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX1,95 MB
Catalogue technique - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF41,57 MB -
Brochure
Brochure - Protection
Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+
PDF6,39 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB