Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 MAG 3P3D 20A 40kA CTC HNA020M

EAN
3250613114275
Conditionnement
1 Pièce
551,46 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s)
  • Poignée pour disjoncteur 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    40 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    85 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    40 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    20 kA
Architecture
  • Nombre de pôles
    3
  • Type d'organe de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Position du neutre
    Sans neutre
Déclenchements
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
Fonctions
  • Unité de déclenchement
    MAG (ICB)
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,90 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    4 000
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    4 - 70 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    4 - 95 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6 - 6 Nm
  • Position de montage/connexion
    Devant
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Dimensions
  • Hauteur
    130 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profondeur
    68 mm
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Oui
Principaux attributs électriques
  • Couple de serrage nominal borne basse
    6 - 6 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    6 - 6 Nm
  • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
    0 - 0 ms

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024