Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI AB 4P4D N0-50-100% 400A 25kA FTC HHW401JA

EAN
3250613201333
Conditionnement
1 pièce
Prix
4 620,02 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A 2 produit(s) disponible(s)
  • Dispositif d'accès des câbles de données auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 56 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    400 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 230 V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1-pôle en IT 400 V (NF EN 60947-2)
    10 kA
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Position du neutre
    Gauche
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    18 - 18 Nm
  • Position de montage/connexion
    Devant
Tension Electrique
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 - 690 V
Fonctions
  • Unité de déclenchement
    LSI
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    71 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    23,60 W
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Connexion
  • Type de connection / prise
    Plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cuivre
Dimensions
  • Hauteur
    260 mm
  • Largeur
    185 mm
  • Profondeur
    150 mm
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Non
  • Compatible avec bloc différentiel
    Oui
  • Convient au tableau de distribution
    Oui
Alimentation
  • Sens d'alimentation
    Bornes amonts ou avales

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image HHW401JA | Hager France

    Image produit HHW401JA

  • Guide d'installation

    Image ID1_TRIP_UNIT_LSI_AB_P630_6LE005582Aa | Hager France

    ID1_TRIP_UNIT_LSI_AB_P630_6LE005582Aa

    Guide d'installation International 2019-07-18

    PDF
    1,30 MB
    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P630 (Date: 2020-03) | Hager France

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P630 (Date: 2020-03)

    Guide d'installation International 2015-10-05

    PDF
    5,20 MB
    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P630 (Date: 2023-02) | Hager France

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P630 (Date: 2023-02)

    Guide d'installation International 2023-02-16

    PDF
    10,28 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Brochures techniques fr-FR 2020-08-28

    PDF
    41,57 MB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    1,95 MB
    Image FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3 | Hager France

    FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3

    Brochures techniques fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Brochure fr-FR 2018-09-10

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image H3+ Energy : Découverte et prise en main | Hager France

    H3+ Energy : Découverte et prise en main

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager | Hager France

    [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image h3+, prime à la performance | Hager France

    h3+, prime à la performance

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager France

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A | Hager France

    Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    Guide International 2023-11-02

    PDF
    48,78 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-04

    PDF
    355,64 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-04

    PDF
    332,59 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2023-07-03 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2023-07-03

    PDF
    587,17 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08

    PDF
    569,34 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-01-08

    PDF
    588,41 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024