Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC HHA080H

EAN
3250613130480
Conditionnement
1 pièce
Prix
662,96 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 5 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s)
  • Poignée pour disjoncteur 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 9 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    20 kA
Architecture
  • Nombre de pôles
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension Electrique
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 - 415 V
Fonctions
  • Unité de déclenchement
    TM A/F
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    32,10 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    4 000
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4 - 70 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    4 - 95 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6 - 6 Nm
  • Position de montage/connexion
    Devant
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    130 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profondeur
    68 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image HHA080H | Hager France

    Image produit HHA080H

  • Guide d'installation

    Image Notice pour breakers x160 | Hager France

    Notice pour breakers x160

    Guide d'installation International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
  • Brochures techniques

    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Brochures techniques fr-FR 2020-08-28

    PDF
    41,57 MB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    1,95 MB
    Image FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3 | Hager France

    FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3

    Brochures techniques fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Brochure fr-FR 2018-09-10

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image H3+ Energy : Découverte et prise en main | Hager France

    H3+ Energy : Découverte et prise en main

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager | Hager France

    [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image h3+, prime à la performance | Hager France

    h3+, prime à la performance

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-02-17

    PDF
    276,25 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-02-16

    PDF
    215,43 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024