The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Comp­teurs d'énergie et acces­soires
    • Comp­teurs d'énergie
    • EC450
    L'afficheur modulaire EC450 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser l'usage d’énergie dans les installations électriques jusqu'à 90A, facilitant le respect des réglementations énergétiques et contribuant aux économies d'énergie.
    EAN
    3250612314508
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Comp­teurs d'énergie
    • Comp­teurs d'énergie élec­trique
    • Voir plus

    Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012 EC450

    Prix
    300,96 €
    HT/ Pièce *
    300,96 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

    EC450

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Trans­for­ma­teur de courant 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Trans­for­ma­teur de courant
    • Acces­soires pour ther­mo­stat d’am­bian­ce/­ther­mo­stat d’am­biance avec montre
    • EK028

      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

      41,49 € HT  / Pièce*
    • EK021

      Capteur de courant connectore

      30,75 € HT  / Pièce*
    • EK022

      Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A

      31,03 € HT  / Pièce*
    • EK088

      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus

      143,33 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      Sans bus système
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant élec­trique
    • Courant de circuit de mesure maximum
      90 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Dimen­sions
    • Hauteur
      89,8 mm
    • Largeur
      65 mm
    • Profon­deur
      53,8 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Elec­trique
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Achat
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Quick­Con­nect, Jeu de barres
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Mesure
    • Système de mesure
      Trans­for­ma­teur de mesure
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Digital
    • Plage de mesure du courant
      0,1 - 90 A
    • Plage de mesure de la fréquence
      50 - 50 Hz
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.05
    • Type de code douane
      Multi-­ta­rifs
    • Est calibré
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - +60 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      3 VA
    • Puis­sance dissipée en entrée
      3 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EC450
    PDF
    Rapport RoHS EC450
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EC450 | Hager France

      Image produit EC450

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EC450 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EC450

      Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice_EC450 | Hager France

      Notice_EC450

      Guide d'installation fr-FR 2014-02-26

      PDF
      8,04 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Comptage | Hager France

      Guide de choix - Comptage

      Compteurs d'énergie modulaires

      PDF
      135,29 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-12-16

      PDF
      116,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECP180D - Compteur d'énergie monophasé 80A sortie impulsionnelle
      ECP180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
      Prix
      239,28 €
      HT/ Pièce *
      239,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ECN140D - Compteur d'énergie monophasé 40A sans communication
      ECN140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M
      Prix
      128,87 €
      HT/ Pièce *
      128,87 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ECP310D - Compteur d'énergie triphasé 125A communication impulsionnelle MID
      ECP310D
      Compteur triphasé direct 125A 6M S0 MID
      Prix
      493,27 €
      HT/ Pièce *
      493,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ECM140D - Compteur d'énergie monophasé 40A communiquant en M-BUS certifié MID
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      Prix
      235,61 €
      HT/ Pièce *
      235,61 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ECM300C - Compteur d'énergie triphasé indirect communiquant M-BUS certifié MID
      ECM300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MBUS MID
      Prix
      599,99 €
      HT/ Pièce *
      599,99 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026