The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Disjonc­teurs diffé­ren­tiels
  • ADF825F
  • Appa­reillages modu­laires

Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type F 2 modules ADF825F

Le disjoncteur différentiel Hager ADF825F assure la protection contre les surintensités et les fuites de courant à la terre jusqu'à 30 milliampères dues à un défaut d'isolement. Adapté pour les installations tertiaires, il offre une capacité de coupure de 4,5kA et un courant nominal de 25 ampères. Le type F détecte les défauts à composantes alternative, continue et haute fréquence, garantissant la protection des biens, des personnes ainsi que la conformité aux normes en vigueur.
EAN
3250611044888
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
458,24 €
HT/ Pièce *
458,24 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Disjoncteur différentiel 25A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type F 2 modules

ADF825F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      137,92 € HT  / Pièce*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      26,17 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      140,40 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      143,25 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      133,08 € HT  / Pièce*
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      393,41 € HT  / Pièce*
    • AZ010

      Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m

      8,78 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      87,39 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      82,35 € HT  / Pièce*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      3,23 € HT  / Pièce*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      3,23 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      28,20 A
    • Courant assigné à -20°C
      27,90 A
    • Courant assigné à -15°C
      27,60 A
    • Courant assigné à -5°C
      27,10 A
    • Courant assigné à 0°C
      26,80 A
    • Courant assigné à -10°C
      27,40 A
    • Courant assigné à 10°C
      26,20 A
    • Courant assigné à 15°C
      25,90 A
    • Courant assigné à 20°C
      25,60 A
    • Courant assigné à 25°C
      25,30 A
    • Courant assigné à 30°C
      25 A
    • Courant assigné à 35°C
      24,80 A
    • Courant assigné à 40°C
      24,50 A
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
      1
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
      0,95
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
      0,90
    • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
      0,85
    • Valeur du seuil mini / max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      4,50 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      9,30 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      8 000
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-12-09
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ADF825F
    PDF
    Rapport RoHS ADF825F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ADF825F | Hager France

      Image produit ADF825F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ADF825F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ADF825F

      Disjoncteur différentiel 1P+N 4,5kA C-25A 30mA type F SCREW/SCREW

      PDF
    • Aide à la commande

      Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

      OAV - Fiche argumentaire type F

      Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

      PDF
      789,39 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      371,21 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADC823F - Disjoncteur différentiel 16A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC823F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      301,93 €
      HT/ Pièce *
      301,93 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ADX470C - Disjoncteur différentiel 20A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules
      ADX470C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-20A 30mA type A
      Prix
      755,59 €
      HT/ Pièce *
      755,59 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ADC839F - Disjoncteur différentiel 32A 1P+N 4,5kA Courbe C 30mA type AC 60Hz 2 modules
      ADC839F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-32A 30mA type AC 60Hz
      Prix
      322,75 €
      HT/ Pièce *
      322,75 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ADX490C - Disjoncteur différentiel 40A 4P 10kA Courbe C 30mA type A 4 modules
      ADX490C
      Disjoncteur différentiel 4P 10kA C-40A 30mA type A
      Prix
      895,37 €
      HT/ Pièce *
      895,37 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      AFC420F - Disjoncteur différentiel 20A 3P+N -10kA Courbe C 300mA type AC 5 modules
      AFC420F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
      Prix
      558,29 €
      HT/ Pièce *
      558,29 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025