Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink TRE600
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Interface système/coupleur de média 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur de montage recommandée2,5 - 4,0 m
-
Hauteur de montage2,5 - 4,0 m
-
Modes de configuration supportésETS, easy, quicklink
-
Min. temporisation30 s
-
Système bus radio-KNXOui
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Luminosité de déclenchement, réglable5 - 1 000 lx
-
Angle de détection, réglable45 - 90 °
-
Angle de détection360 - 360
-
Température de service-20 - 45 °C
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
FunctionAvertissement de désactivation sus les modules variation, Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, appel de scène en cas de mouvement/pas de mouvement, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
-
Mode de montagePour montage mural, Montage raccord Plug & Play
-
Max. temporisation15 min
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_TRE600_6LE002535B
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14
PDF43,60 MBNotice TRE600 Multilangues
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02
PDF44,76 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TRE600
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD169,14 kBLogiciel d'applicatioon ETS du TRE600
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5177,19 kB -
Guide d'application
Description d'application ETS TRE600
Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-02-23
PDF1,84 MBDescription d'application ETS TRE600
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF1,21 MB -
Description fonctionnelle
Description d'application TX100 TRE600
Description fonctionnelle en-GB 2012-03-01
PDF1,87 MBDescription d'application TX100 TRE600
Description fonctionnelle fr-FR 2012-03-01
PDF1,90 MB